Menü Suche

Halterung zur Schraubmontage 6-32 10.7 mm Nylon Natur

Dieser Leiterplattenabstandhalter mit Nieten hat einen gerippten Körper und einen einsatzbereiten Gewindeboden zur Befestigung mit einer Mutter und eine Abdeckung mit Einrastschloss und Spannungsflügeln. Er ist aus einem Material hergestellt, das UL94 V-2 gelistet ist.
Artikelnr:

LCCBS-TM-6-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,228 €
5000 - 9999 0,2128 €
10000 + 0,2003 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

228,00 €

1000 x 0,228 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Schnappverschluss-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Befestigung mit Außengewinde
Kompatible Gewindegrößen (alle) #6-32
Korpusdurchmesser 7.1 mm
Bohrungsdurchmesser A 4.8 mm
Abstandhalterlänge 10.7 mm
Gewindelänge 7.6 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Verschlusskopf Höhe A 5.6 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns