Menü Suche

Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M8 40.0 Edelstahl 304

Schraube mit durchgehender Bohrung und Sechskantkopf. Der Hohlkörper trägt dazu bei, virtuelle Leckagen aus Hochvakuumsystemen zu eliminieren. Die Schraube kommt häufig in abgedichteten Gehäusen, Umhausungen oder Maschinen zum Einsatz. Hergestellt aus Edelstahl und ideal für Hochvakuumsysteme (HV) und Ultrahochvakuumsysteme (UHV).
Neue Essentra-Artikelnummer:

20236823

Hersteller-Artikelnummer:

20236823

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 6,3859 €
100 - 249 5,7525 €
250 - 499 5,4306 €
500 - 999 5,1087 €
1000 + 4,7868 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

6,39 €

1 x 6,3859 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
l1 40.0
d1 M8
d2 1.8
H1 5.3
A/F 13.0
Material Edelstahl 304
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns