Menü Suche

Schraube Torx-Betätigung M10 60.0 mm Nylon Natur

Diese Torx-Schraube ist mit einem Flansch versehen, um die Arbeitsfläche während der Befestigung zu schützen. Diese Schraube besteht aus Nylon und ist leicht, chemisch beständig und elektrisch isolierend.
Artikelnr:

0070900000VR

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,5311 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

531,10 €

1000 x 0,5311 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M10
Gewindelänge 60.0 mm
Gewinde/TPI 1.5 mm
Kopfhöhe 6.9 mm
Kopftyp Sechskant mit Flanschkopf
Schraubenart Schraube mit großem Kopf
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Abstand Schlüsselweite 16.0 mm
Steigungsdurchmesser 1.5 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns