Menü Suche

Sechskantschraube M4 20.0 mm PA Natur

This Torx head flanged cap screw is strong, durable, and precise. Even with high torque, the Torx head maintains a firm hold and prevents the screw from sliding. The flanged top adds stability and prevents the screw from falling out. It resists corrosion and is electrically insulating. Made from PA.
Artikelnr:

129407000002

2896 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,1575 €
500 - 999 0,1314 €
1000 + 0,092 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

15,75 €

100 x 0,1575 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M4
Gewindelänge 20.0 mm
Gewinde/TPI 0.7 mm
Kopfhöhe 3.8 mm
Kopftyp Sechskant mit Flanschkopf
Schraubenart Schraube mit großem Kopf
Farbe Natural
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Abstand Schlüsselweite 8.0 mm
Steigungsdurchmesser 0.7 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns