Menü Suche

Sechskantschutzkappe 31.6 mm 30.0 mm (H) Natur

This hexagonal cap is made of natural LDPE and is compatible with hydraulic coupling size M26, 3/4 BSP, 11/16 UNF. The rigid design allows an easy application and removal. It can also be used to protect round couplings.
Artikelnr:

490643

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 2499 0,2653 €
2500 - 4999 0,1893 €
5000 + 0,1413 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

66,33 €

250 x 0,2653 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 31.6 mm
Gewindegröße 11/16 in;3/4 in;M26
Farbe Natural
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns