Menü Suche

Sechskantschutzkappe 40.5 mm 31.0 mm (H) Natur

This hexagonal cap is made of natural LDPE and is compatible with hydraulic coupling size M36, 1 BSP, 15/18 UNF. The rigid design allows an easy application and removal. It can also be used to protect round couplings.
Artikelnr:

490646

12677 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,3247 €
1000 - 1999 0,2128 €
2000 + 0,163 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

32,47 €

100 x 0,3247 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 40.5 mm
Gewindegröße 15/16 in;1.000 in;M36
Farbe Natural
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns