Menü Suche

Selbstklebende Deckenclips

Auf Lager

Deckenclips sind mit quadratischen oder rechteckigen Sockeln und offenen oder geschlossenen Haken erhältlich. Diese Clips eignen sich ideal zur Verwendung mit Hängehaken in Geschäftsumgebungen und dort, wo eine ordentliche Präsentation erforderlich ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
13 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Form Breite Unterteil Loop Diameter Länge Unterteil Kaufen
0,228 € - 0,268 € 121094 Auf Lager
Viereckig
27.0 mm
37.0 mm
0,1164 € - 0,1365 € 113600 Auf Lager
Viereckig
15.0 mm
25.0 mm
0,4739 € - 1,2245 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
7.0 mm
7.0 mm
0,1713 € - 0,1893 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
4.0 mm
4.0 mm
0,125 € - 0,1464 € 421371 Auf Lager
Viereckig
25.0 mm
25.0 mm
0,0822 € - 0,091 € 36736 Auf Lager
Viereckig
11.5 mm
19.5 mm
0,3012 € - 0,3357 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
20.0 mm
40.0 mm
0,3646 € - 0,3646 € 5700 Auf Lager
Viereckig
30.0 mm
30.0 mm
0,1741 € - 0,192 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
8.0 mm
8.0 mm
0,1851 € - 0,2031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
6.2 mm
6.2 mm
0,1238 € - 0,1451 € 58024 Auf Lager
Viereckig
20.0 mm
20.0 mm
0,9409 € - 1,8455 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
23.0 mm
23.0 mm
0,1142 € - 0,2684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
19.5 mm
19.5 mm
Deckenclip Viereckig 37.0 mm 27.0 mm PP

464705

Preisbereich
0,268 € - 0,228 €

Lagerbestände
121094 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Viereckig
  • Länge Unterteil
    37.0 mm
  • Breite Unterteil
    27.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Clip-Ausführung
    Loop
Deckenclip Viereckig 25.0 mm 15.0 mm PP

464707

Preisbereich
0,1365 € - 0,1164 €

Lagerbestände
113600 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Viereckig
  • Länge Unterteil
    25.0 mm
  • Breite Unterteil
    15.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Clip-Ausführung
    Hole
Deckenclip Rund 7.0 mm 7.0 mm PC

496850

Preisbereich
1,2245 € - 0,4739 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Länge Unterteil
    7.0 mm
  • Breite Unterteil
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    7.0 mm
  • Farbe
    Natural
Deckenclip Rund 4.0 mm 4.0 mm PC

497236

Preisbereich
0,1893 € - 0,1713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Länge Unterteil
    4.0 mm
  • Breite Unterteil
    4.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Deckenclip Viereckig 25.0 mm 25.0 mm PP

464706

Preisbereich
0,1464 € - 0,125 €

Lagerbestände
421371 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Viereckig
  • Länge Unterteil
    25.0 mm
  • Breite Unterteil
    25.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Clip-Ausführung
    Hook
Deckenclip Viereckig 19.5 mm 11.5 mm PP

496845

Preisbereich
0,091 € - 0,0822 €

Lagerbestände
36736 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Viereckig
  • Länge Unterteil
    19.5 mm
  • Breite Unterteil
    11.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Clip-Ausführung
    Loop
Deckenclip Viereckig 40.0 mm 20.0 mm PS

496981

Preisbereich
0,3357 € - 0,3012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Viereckig
  • Länge Unterteil
    40.0 mm
  • Breite Unterteil
    20.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Clip-Ausführung
    Loop
Deckenclip Viereckig 30.0 mm 30.0 mm PP

492810

Preisbereich
0,3646 € - 0,3646 €

Lagerbestände
5700 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Viereckig
  • Länge Unterteil
    30.0 mm
  • Breite Unterteil
    30.0 mm
  • Rotation
    360°
  • Farbe
    Weiß
Deckenclip Rund 8.0 mm 8.0 mm PC

497237

Preisbereich
0,192 € - 0,1741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Länge Unterteil
    8.0 mm
  • Breite Unterteil
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    7.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Deckenclip Rund 6.2 mm 6.2 mm PS

496980

Preisbereich
0,2031 € - 0,1851 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Länge Unterteil
    6.2 mm
  • Breite Unterteil
    6.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.2 mm
  • Farbe
    Natural
Deckenclip Viereckig 20.0 mm 20.0 mm PP

464704

Preisbereich
0,1451 € - 0,1238 €

Lagerbestände
58024 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Viereckig
  • Länge Unterteil
    20.0 mm
  • Breite Unterteil
    20.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Clip-Ausführung
    Loop
Deckenclip Viereckig 23.0 mm 23.0 mm PS

496982

Preisbereich
1,8455 € - 0,9409 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Viereckig
  • Länge Unterteil
    23.0 mm
  • Breite Unterteil
    23.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Clip-Ausführung
    Hook
Deckenclip Rund 19.5 mm 19.5 mm PP

496865

Preisbereich
0,2684 € - 0,1142 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Länge Unterteil
    19.5 mm
  • Breite Unterteil
    19.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.5 mm
  • Farbe
    Natural