Menü Suche

Kabelschelle Klebeband 23.7 mm PA Schwarz

This adjustable Cable clamp is manufactured from black nylon and can accommodate a range of cable sizes in your assemblies. Adhesive backed and rated to UL94 V-2.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10361214

Alte Essentra-Artikelnummer:

22AAWC830930

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1500 - 7499 0,8303 €
7500 - 29999 0,7472 €
30000 + 0,6725 €
Verpackungseinheit (VPE): 1500

Bestelleinheit: VPE 1500

Gesamtpreis:

1.245,45 €

1500 x 0,8303 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Länge Unterteil 44.4 mm
Breite Unterteil 25.4 mm
Farbe Schwarz
Material PA
Befestigungsmethode Klebeband
Zolltarifnummer 3926909790
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns