Menü Suche

Absperrbare Kabelschelle Klebeband 31.7 mm 1.000 in PA Natur

This adjustable cable clip has an adhesive base to secure your wires. The clip can be released to replace or service wires as needed. Rated to UL94 V-0.
Artikelnr:

AKKL-10112A-19

396 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 1,6166 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

161,66 €

100 x 1,6166 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Länge Unterteil 63.5 mm
Breite Unterteil 25.4 mm
Gesamthöhe 50.8 mm
Farbe Natural
Material PA
Befestigungsmethode Klebeband
Zolltarifnummer 3926909790
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns