Menü Suche

Halterung zur Schraubmontage 4.8 mm UL94 V-2 PA Natur

Dieser Abstandhalter verfügt über eine einzigartige selbstschneidende Bodenfixierung. Das Gewindeloch fungiert als Form und versieht das untere Ende beim Einschrauben mit einem Gewinde. Der Abstandhalter kann in einem Loch mit einem Gewinde der Größe #4 oder M3 verwendet werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10161166

Alte Essentra-Artikelnummer:

MSPMST-3-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 999 0,2351 €
1000 - 4999 0,2307 €
5000 - 4999 0,2182 €
5000 - 9999 0,2141 €
10000 - 9999 0,2055 €
10000 + 0,2017 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

230,70 €

1000 x 0,2307 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Nicht verriegelnde Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Befestigung mit Außengewinde
Kompatible Gewindegrößen (alle) #4,M3
Abstand Schlüsselweite 4.7 mm
Bohrungsdurchmesser A 3.2 mm
Abstandhalterlänge 4.8 mm
Gewindelänge 4.6 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Verschlusskopf Höhe A 3.8 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns