Menü Suche

Halterung zur Schraubmontage 12.7 mm UL94 V-2 PA Natur

This spacer has a unique self-threading bottom fixing. The threaded hole acts as a die and threads the bottom end when screwed in. They can be used in either a #8 or M4 threaded hole.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10170335

Alte Essentra-Artikelnummer:

SCBSST-8-01

35036 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,198 €
5000 - 9999 0,195 €
10000 + 0,1903 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

198,00 €

1000 x 0,198 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Schnappverschluss-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Befestigung mit Außengewinde
Kompatible Gewindegrößen (alle) #8,M4
Abstand Schlüsselweite 7.9 mm
Bohrungsdurchmesser A 4.0 mm
Abstandhalterlänge 12.7 mm
Gewindelänge 6.4 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Verschlusskopf Höhe A 10.2 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns