Menü Suche

Sicherheitsabdeckkappen

Auf Lager

Sicherheitsabdeckkappen und Unterteile werden verwendet, um Befestigungskomponenten sauber zu verbergen. Sie bieten einen idealen Schutz vor Umwelteinflüssen für freiliegende Verbindungen an einer Reihe von Outdoor-Geräten.

Dank der leuchtenden Farben, in denen diese Kappen erhältlich sind, eignen sie sich besonders gut für Kinderspielplatz- und Turnhallengeräte. Sie können auch am Point of Sale und für Möbel verwendet werden. Die Abdeckkappe rastet sicher und mit minimalem Kraftaufwand ein und deckt die Köpfe von Bolzen, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben ab.

Jede Kappe und jedes Unterteil ist in sechs verschiedenen Farben erhältlich, die miteinander kombiniert werden können, um ein wirklich individuelles Erscheinungsbild Ihrer fertigen Anwendung zu erzielen.

  • Material: Polypropylen (PP)
  • Farben: Schwarz, Blau, Grün, Rot, Weiß und Gelb
  • Abdeckkappen und Unterteile werden separat verkauft.




Seriennummer: SR2040

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
50 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bolzengewinde D d2 Farbe H Typ Kaufen
0,1006 € - 0,1396 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Weiß
0,1099 € - 0,2013 € 800 Auf Lager
M10
Rot
0,1212 € - 0,1675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Rot
0,1492 € - 0,2731 € 1300 Auf Lager
M10
Weiß
0,1099 € - 0,2013 € 200 Auf Lager
M10
Blau
0,2055 € - 0,3745 € 2000 Auf Lager
M12
Schwarz
0,2267 € - 0,4153 € 300 Auf Lager
M12
Gelb
0,122 € - 0,2224 € 5200 Auf Lager
M12
Schwarz
0,0781 € - 0,1239 € 14000 Auf Lager
M6
Grün
0,0781 € - 0,1239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Gelb
0,1099 € - 0,2013 € 1000 Auf Lager
M10
Schwarz
0,1099 € - 0,2013 € 2400 Auf Lager
M10
Grün
0,122 € - 0,2224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Rot
0,1099 € - 0,2013 € 3100 Auf Lager
M10
Weiß
0,094 € - 0,1492 € 1250 Auf Lager
M6
Weiß
0,1212 € - 0,1675 € 20750 Auf Lager
M8
Grün
0,094 € - 0,1492 € 11500 Auf Lager
M6
Schwarz
0,1212 € - 0,1675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Blau
0,1212 € - 0,1675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Gelb
0,1492 € - 0,2731 € 1800 Auf Lager
M10
Schwarz
  • von 3
Mutternschutzkappe M8 8.3 mm 32.0 mm PP Weiß

10057315

Preisbereich
0,1396 € - 0,1006 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M8
  • Material
    PP
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherheitsabdeckkappen M10 10.3 mm 38.0 mm PP Rot

10057452

Preisbereich
0,2013 € - 0,1099 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M10
  • Material
    PP
  • Farbe
    Rot
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Mutternschutzkappe M8 32.0 mm PP Rot

10057278

Preisbereich
0,1675 € - 0,1212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M8
  • Material
    PP
  • Farbe
    Rot
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Mutternschutzkappe M10 38.0 mm PP Weiß

10057377

Preisbereich
0,2731 € - 0,1492 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M10
  • Material
    PP
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Mutternschutzkappe M10 38.0 mm PP Blau

10057421

Preisbereich
0,2013 € - 0,1099 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M10
  • Material
    PP
  • Farbe
    Blau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Mutternschutzkappe M12 43.0 mm PP Schwarz

10057506

Preisbereich
0,3745 € - 0,2055 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M12
  • Material
    PP
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Mutternschutzkappe M12 43.0 mm PP Gelb

10057520

Preisbereich
0,4153 € - 0,2267 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M12
  • Material
    PP
  • Farbe
    Gelb
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Sicherheitsabdeckkappen M12 43.0 mm PP Schwarz

10057568

Preisbereich
0,2224 € - 0,122 €

Lagerbestände
5200 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M12
  • Material
    PP
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Mutternschutzkappe M6 6.3 mm 25.0 mm PP Grün

10057179

Preisbereich
0,1239 € - 0,0781 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M6
  • Material
    PP
  • Farbe
    Grün
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Mutternschutzkappe M6 6.3 mm 25.0 mm PP Gelb

10057223

Preisbereich
0,1239 € - 0,0781 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M6
  • Material
    PP
  • Farbe
    Gelb
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherheitsabdeckkappen M10 38.0 mm PP Schwarz

10057445

Preisbereich
0,2013 € - 0,1099 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M10
  • Material
    PP
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Mutternschutzkappe M10 38.0 mm PP Grün

10057414

Preisbereich
0,2013 € - 0,1099 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M10
  • Material
    PP
  • Farbe
    Grün
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Sicherheitsabdeckkappen M12 43.0 mm PP Rot

10057575

Preisbereich
0,2224 € - 0,122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M12
  • Material
    PP
  • Farbe
    Rot
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Mutternschutzkappe M10 10.3 mm 38.0 mm PP Weiß

10057438

Preisbereich
0,2013 € - 0,1099 €

Lagerbestände
3100 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M10
  • Material
    PP
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Mutternschutzkappe M6 25.0 mm PP Weiß

10057131

Preisbereich
0,1492 € - 0,094 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M6
  • Material
    PP
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Mutternschutzkappe M8 32.0 mm PP Grün

10057230

Preisbereich
0,1675 € - 0,1212 €

Lagerbestände
20750 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M8
  • Material
    PP
  • Farbe
    Grün
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Mutternschutzkappe M6 25.0 mm PP Schwarz

10057148

Preisbereich
0,1492 € - 0,094 €

Lagerbestände
11500 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M6
  • Material
    PP
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Mutternschutzkappe M8 32.0 mm PP Blau

10057247

Preisbereich
0,1675 € - 0,1212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M8
  • Material
    PP
  • Farbe
    Blau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Mutternschutzkappe M8 32.0 mm PP Gelb

10057285

Preisbereich
0,1675 € - 0,1212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M8
  • Material
    PP
  • Farbe
    Gelb
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Mutternschutzkappe M10 38.0 mm PP Schwarz

10057384

Preisbereich
0,2731 € - 0,1492 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M10
  • Material
    PP
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3923509000