Menü Suche

ArrowLock 15.0 mm (T) 20.4 mm (L) PP Blau

Der Sicherheitsverschluss lässt sich leicht anbringen und entfernen. Kann zum Verschließen von Kunststoffboxen und -behältern verwendet werden.
Artikelnr:

1255479

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5000 - 24999 0,0307 €
25000 + 0,0277 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 5000

Gesamtpreis:

153,50 €

5000 x 0,0307 €

Muster hinzufügen +

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
A 20.5 mm
B 15.0 mm
C 23.0 mm
D 10.8 mm
E 6.8 mm
F 10.5 mm
G 2.8 mm
H 6.8 mm
Typ Arrowlock
Material Polypropylen
Bandmaterial PP
Farbe Blau
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns