Menü Suche

Lager 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Schwarz

Dieses runde Gleitlager aus Polyamid eignet sich für Armaturen nach DIN H6-H7, dieses Lager eignet sich für hohe Druckbelastungen und ist wartungsfrei.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10185094

Alte Essentra-Artikelnummer:

103520023243

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,7406 €
500 - 999 0,4717 €
1000 + 0,3703 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

74,06 €

100 x 0,7406 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Innendurchmesser 10.0 mm
Maximale Anwendungstemperatur 120 °C
Nenninnendurchmesser 12.0 mm
Nennaußendurchmesser 10.0 mm
Außendurchmesser 12.0 mm
Gesamtdurchmesser 10.0 mm
Gesamtlänge 9.0 mm
Schaftdurchmesser 12.0 mm
Schaftloch Durchmesser 10.0 mm
Lagermaterial Polyamid
Lagertyp Gleitlager
Farbe Schwarz
Geflanscht Nein
Hauptmaterial Polyamid 6.6; Glasfaser; Polytetrafluoroethylen
Material PA 6.6,CF,PTFE
Maßstandard Metrisch

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns