Menü Suche

Spezialverschluss 19.5 mm Schwarz PA6 GF30

Swell Lock used for the cabinets that require better performance under vibration conditions. Suitable with special cut out for different frame thickness.
Artikelnr:

270202E

79 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 4,4925 €
100 - 499 3,2089 €
500 + 2,8246 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

4,49 €

1 x 4,4925 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Buchsenmaterial SBR
Griffmaterial PA6 GF30
Bohrungsgröße 4.5 mm
Bohrungsdurchmesser 5.8 mm
Kompatible Mindestrahmenstärke 3.2 mm
Kompatible Maximal-Rahmenstärke 4.8 mm
Griffbreite 17.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790
Farbe Schwarz

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns