Menü Suche

Spiral-Exzenterspanner 12.0 M8x1.25 6.0 Stahl

Diese Spiral-Exzenterschrauben sind konzipiert, um Bauteile mithilfe einer selbstverriegelnden Klemmvorrichtung zu spannen. Sie sind klein und haben dennoch eine starke Klemmkraft und sind einfach zu bedienen. Der Spiral-Exzenter-Mechanismus sorgt für ein schnelles Anziehen und Lösen des Spanndrucks. Aus Stahl gefertigt.
Artikelnr:

20266004

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 17,20 €
10 - 19 15,48 €
20 - 49 14,62 €
50 + 13,76 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

17,20 €

1 x 17,20 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Inbegriffen ohne Spannplatte
d1 12.0
d2 M8x1.25
h1 6.0
l1 12.0
Gewicht g 11.0
w3 8.2
Spannschraube s1 2.2
Spannschraube s2 1.1
Stroke s3 1.1
A/F 5.0
Drehmoment bis max. Nm 18.0
Spannkraft max. kN 4.7
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns