Menü Suche

Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Schwarz

This Spiralguard® Flex black HDPE is to guard against hose damage from abrasion and crushing. This wrap is 20m long with 30mm pitch length. The Flexible HDPE has a lighter duty due to a thinner walk thickness when compared to It's more heavy duty HDPE counterpart (see our HD range). This flexibility allows more movability on smaller hose with better memory recovery and less pressure on radius curve of the hose.
Artikelnr:

SGX-50F

30 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 186,8196 €
5 - 9 177,4878 €
10 + 168,156 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

186,82 €

1 x 186,8196 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
B 44.0 mm
Rollenlänge 20.0 m
Farbe Schwarz
Material HDPE
Zur Verwendung mit - 20 Hydraulikschlauch
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns