Menü Suche

Blechmutter 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm PA

Eine Tüllenmutter ist so konzipiert, dass sie in ein vorgestanztes quadratisches Loch einrastet und neben einer Schraube verwendet wird, um mehrere Platten miteinander zu verbinden. Sie besteht aus naturfarbenem Nylon, hat einen quadratischen Kopf und wird in der Elektro-, Elektronik- und Automobilindustrie eingesetzt.
Artikelnr:

60SGN01019

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,072 €
2500 - 4999 0,0576 €
5000 + 0,048 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

36,00 €

500 x 0,072 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfgröße 11.1 mm
Kopfhöhe 1.6 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Kopfform Viereckig
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns