Menü Suche

Schnappniete 4.8 mm 6.3 mm 6.3 mm Nylon Natur

Spreizniete, hergestellt aus naturfarbenem Nylon. Bietet eine schnelle, kostengünstige und dauerhafte Befestigungslösung. Die Niete dehnt sich aus und sorgt für einen sicheren, festen Sitz. Bietet gute elektrische Isolierung sowie Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit. Zum schnelleren Befestigen ist ein ‌Installationswerkzeug erhältlich; es ist die empfohlene Anwendungsmethode.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10093740

Alte Essentra-Artikelnummer:

2010190000VR

9441 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,103 €
10000 - 19999 0,0978 €
20000 + 0,0881 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

103,00 €

1000 x 0,103 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.8 mm
Ankerlänge 1.8 mm
Kopfdurchmesser 8.7 mm
Kopfhöhe 1.7 mm
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Nietenkopfform Flachkopf
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Plattenstärke 6.3 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns