Menü Suche

Schnappniete 5.3 mm 9.5 mm 9.5 mm Nylon Natur

Diese Spreizniete ist aus naturfarbenem Nylon 6/6 gefertigt und hat einen Flachkopf. Bietet eine schnelle, kostengünstige Verbindungslösung mit guten elektrischen Isolationseigenschaften. Können zur schnelleren Montage mit einem Nietwerkzeug für Spreiznieten angebracht werden. Die Montage erfolgt durch Einsetzen der Niete in das Loch und Drücken des Kolbens in die Niete, wodurch sich die Spreizschäfte ausdehnen und verriegeln.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10370933

Alte Essentra-Artikelnummer:

317128000002

96 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 249 0,3238 €
250 - 999 0,214 €
1000 + 0,1731 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

16,19 €

50 x 0,3238 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 5.3 mm
Ankerlänge 13.0 mm
Kopfdurchmesser 8.7 mm
Kopfhöhe 2.7 mm
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Nietenkopfform Flachkopf
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Plattenstärke 9.5 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns