Menü Suche

Schnappniete 6.0 mm 4.2 mm 4.2 mm PP Natur

Diese Spreizniete ist aus naturfarbenem Nylon 6/6 gefertigt und hat einen Flachkopf. Bietet eine schnelle, kostengünstige Verbindungslösung mit guten elektrischen Isolationseigenschaften. Können zur schnelleren Montage mit einem Nietwerkzeug für Spreiznieten angebracht werden. Die Montage erfolgt durch Einsetzen der Niete in das Loch und Drücken des Kolbens in die Niete, wodurch sich die Spreizschäfte ausdehnen und verriegeln.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10394809

Alte Essentra-Artikelnummer:

496943

39494 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,1036 €
1000 + 0,093 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

51,80 €

500 x 0,1036 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 6.0 mm
Ankerlänge 6.0 mm
Kopfdurchmesser 12.0 mm
Kopfhöhe 2.5 mm
Farbe Natural
Hauptmaterial Polypropylen
Nietenkopfform Rund
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Zolltarifnummer 3926909790

Produkt 496943 ersetzt:

Druckstift - Natur; LDPE;Kompatibler Plattenstärkenbereich 13.5 - 21.5 mm | 0.531 - 0.846 in
Neue Essentra-Artikelnummer: 10644744
Alte Essentra-Artikelnummer: 469143

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns