Menü Suche

Spreiznieten ‒ Druckstifte

Auf Lager

Druckstifte sind eine einfach zu handhabende und schnelle Befestigungslösung, die ideal ist, um zwei Teile sauber und sicher miteinander zu verbinden. Unser Sortiment besteht aus naturfarbenem Nylon 6/6 und Polypropylen (PP).

Nylon ist ein robustes, zähes und strapazierfähiges Material, das häufig für Verbindungselemente und andere technische Komponenten verwendet wird. Sie bieten eine kostengünstige, schnelle und bequeme Methode, um Kunststoff, leichte Bleche, Isoliermaterialien, Leiterplatten oder andere dünne, leichte Materialien zu verbinden. Druckstifte haben speziell entwickelte Schenkel, die für Druck und Dehnung sorgen und dabei helfen, das Verbindungselement in vorgestanzten Löchern zu fixieren. Außerdem haben sie große Köpfe, was die Montage erleichtert, und können wiederverwendet werden - das macht sie zu einer wirtschaftlichen Wahl für Ihre Anwendung.

Dieses Sortiment lässt sich in vorgestanzte Platten einrasten. Das effektive Design sowie die zur Herstellung verwendeten Materialien bieten Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit.

Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2

Seriennummer: SR1968

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
105 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kopfhöhe Plattenstärke Kopfdurchmesser Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
0,0902 € - 0,1113 € 1000 Auf Lager
14.0 mm
9.3 mm
15.1 mm
6.2 - 6.6 mm
0,049 € - 0,0605 € 7877 Auf Lager
3.6 mm
1.7 mm
4.7 mm
2.3 - 2.4 mm
10224168 0,0354 € - 0,0438 € 286 Auf Lager
6.7 mm
3.2 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
0,0612 € - 0,0756 € 1596 Auf Lager
10.6 mm
7.0 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,1191 € - 0,1471 € 1000 Auf Lager
9.7 mm
5.0 mm
8.7 mm
6.5 - 6.7 mm
10224304 0,0377 € - 0,0466 € 2005 Auf Lager
10.3 mm
8.1 mm
5.9 mm
3.0 - 3.2 mm
0,1466 € - 0,1811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.8 mm
4.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0644 € - 0,0796 € 6000 Auf Lager
13.3 mm
8.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0867 € - 0,107 € 1000 Auf Lager
16.5 mm
11.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0358 € - 0,0442 € 1000 Auf Lager
9.0 mm
6.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,0636 € - 0,0785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
6.6 - 6.8 mm
0,0434 € - 0,0536 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
3.3 mm
15.1 mm
3.7 - 4.5 mm
0,0832 € - 0,1027 € 12710 Auf Lager
11.8 mm
8.0 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,083 € - 0,1024 € 67689 Auf Lager
10.9 mm
8.0 mm
9.9 mm
3.8 - 4.6 mm
0,0661 € - 0,0816 € 90999 Auf Lager
9.0 mm
3.0 mm
11.1 mm
7.7 - 8.7 mm
0,0607 € - 0,0749 € 3029 Auf Lager
6.8 mm
2.5 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,0636 € - 0,0785 € 12062 Auf Lager
10.8 mm
6.4 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0858 € - 0,1059 € 1498 Auf Lager
14.6 mm
10.2 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,0354 € - 0,0438 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.1 mm
1.7 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
0,0412 € - 0,0509 € 1010 Auf Lager
12.0 mm
9.3 mm
8.7 mm
5.2 - 5.3 mm
  • von 6
Schnappniete 6.2 mm 9.3 mm 9.2 mm Nylon Natur

10224274

Preisbereich
0,1113 € - 0,0902 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.2 - 6.6 mm
  • Ankerlänge
    14.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.1 mm
  • Kopfhöhe
    14.0 mm
  • Farbe
    Natural
Schnappniete 2.3 mm 1.7 mm 1.68 mm Nylon Natur

10224038

Preisbereich
0,0605 € - 0,049 €

Lagerbestände
7877 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    2.3 - 2.4 mm
  • Ankerlänge
    3.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.7 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Farbe
    Natural
Schnappniete 4.2 mm 3.2 mm 3.1 mm Nylon Natur

10224168

Preisbereich
0,0438 € - 0,0354 €

Lagerbestände
286 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.2 - 4.4 mm
  • Ankerlänge
    6.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Kopfhöhe
    6.7 mm
  • Farbe
    Natural
Schnappniete 6.1 mm 7.0 mm 7.0 mm Nylon Natur

10224243

Preisbereich
0,0756 € - 0,0612 €

Lagerbestände
1596 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.1 - 6.5 mm
  • Ankerlänge
    10.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.5 mm
  • Kopfhöhe
    10.6 mm
  • Farbe
    Natural
Schnappniete 6.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Nylon Natur

10224199

Preisbereich
0,1471 € - 0,1191 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.5 - 6.7 mm
  • Ankerlänge
    9.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Kopfhöhe
    9.7 mm
  • Farbe
    Natural
Schnappniete 3.0 mm 8.1 mm 8.1 mm Nylon Natur

10224304

Preisbereich
0,0466 € - 0,0377 €

Lagerbestände
2005 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.0 - 3.2 mm
  • Ankerlänge
    10.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    10.3 mm
  • Farbe
    Natural
Schnappniete 6.1 mm 4.8 mm 4.8 mm Nylon Natur

10224342

Preisbereich
0,1811 € - 0,1466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.1 - 6.4 mm
  • Ankerlänge
    8.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    8.8 mm
  • Farbe
    Natural
Schnappniete 6.1 mm 8.8 mm 8.7 mm Nylon Natur

10224380

Preisbereich
0,0796 € - 0,0644 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.1 - 6.4 mm
  • Ankerlänge
    13.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    13.3 mm
  • Farbe
    Natural
Schnappniete 6.1 mm 11.8 mm 11.8 mm Nylon Natur

10224427

Preisbereich
0,107 € - 0,0867 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.1 - 6.4 mm
  • Ankerlänge
    16.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    16.5 mm
  • Farbe
    Natural
Schnappniete 2.9 mm 6.4 mm 6.3 mm Nylon Natur

10224120

Preisbereich
0,0442 € - 0,0358 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.0 - 3.2 mm
  • Ankerlänge
    9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Farbe
    Natural
Schnappniete 6.6 mm 4.3 mm 4.4 mm Nylon Natur

10224267

Preisbereich
0,0785 € - 0,0636 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.6 - 6.8 mm
  • Ankerlänge
    9.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    9.1 mm
  • Farbe
    Natural
Schnappniete 3.7 mm 3.3 mm 3.3 mm Nylon Natur

10224410

Preisbereich
0,0536 € - 0,0434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.7 - 4.5 mm
  • Ankerlänge
    6.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.1 mm
  • Kopfhöhe
    6.5 mm
  • Farbe
    Natural
Schnappniete 6.1 mm 8.0 mm 7.9 mm Nylon Natur

10224373

Preisbereich
0,1027 € - 0,0832 €

Lagerbestände
12710 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.1 - 6.4 mm
  • Ankerlänge
    11.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    11.8 mm
  • Farbe
    Natural
Schnappniete 4.1 mm 8.0 mm 8.0 mm Nylon Natur

10224144

Preisbereich
0,1024 € - 0,083 €

Lagerbestände
67689 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.8 - 4.6 mm
  • Ankerlänge
    10.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.9 mm
  • Kopfhöhe
    10.9 mm
  • Farbe
    Natural
Schnappniete 7.7 mm 3.0 mm 3.0 mm Nylon Natur

10224212

Preisbereich
0,0816 € - 0,0661 €

Lagerbestände
90999 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.7 - 8.7 mm
  • Ankerlänge
    9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.1 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Farbe
    Natural
Schnappniete 6.2 mm 2.5 mm 2.1 mm Nylon Natur

10224328

Preisbereich
0,0749 € - 0,0607 €

Lagerbestände
3029 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.2 - 6.4 mm
  • Ankerlänge
    6.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    6.8 mm
  • Farbe
    Natural
Schnappniete 6.1 mm 6.4 mm 6.3 mm Nylon Natur

10224366

Preisbereich
0,0785 € - 0,0636 €

Lagerbestände
12062 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.1 - 6.4 mm
  • Ankerlänge
    10.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    10.8 mm
  • Farbe
    Natural
Schnappniete 6.2 mm 10.2 mm 10.1 mm Nylon Natur

10224403

Preisbereich
0,1059 € - 0,0858 €

Lagerbestände
1498 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.2 - 6.4 mm
  • Ankerlänge
    14.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    14.6 mm
  • Farbe
    Natural
Schnappniete 4.2 mm 1.7 mm 1.65 mm Nylon Natur

10224175

Preisbereich
0,0438 € - 0,0354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.2 - 4.4 mm
  • Ankerlänge
    5.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Kopfhöhe
    5.1 mm
  • Farbe
    Natural
Schnappniete 5.2 mm 9.3 mm 9.3 mm Nylon Natur

10224236

Preisbereich
0,0509 € - 0,0412 €

Lagerbestände
1010 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.2 - 5.3 mm
  • Ankerlänge
    12.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Farbe
    Natural