Menü Suche

Schnappniete 3.2 mm 4.7 mm 4.7 mm Nylon Natur

Diese Spreizbefestigung ist konzipiert, um in vorgestanzte Löcher eingesetzt zu werden und zu verriegeln. Sie bietet eine schnelle Befestigung mit einer ausgezeichneten Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit. Hergestellt aus naturfarbenem Nylon und UL94 V-2 gelistet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10026496

Alte Essentra-Artikelnummer:

SLP125-187-01

874 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1703 €
5000 - 9999 0,1577 €
10000 + 0,1492 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

170,30 €

1000 x 0,1703 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 6.6 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 4.7 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 3.2 mm
Kopfdurchmesser 5.1 mm
Kopfhöhe 1.3 mm
Mindestbetriebstemperatur -40 °C
Typ Blasen
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Nietenkopfform Flachrund
Nietentyp Einraststift
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns