Menü Suche

Expansionsniete 5.5 mm 3.6 mm 4.6 mm Nylon Natur

Dieser Klappbeinniet ist aus naturfarbenem Nylon und ist nach UL94-V2 eingestuft. Drücken Sie mit Kraft auf den Nietkopf, um die Niet einzusetzen und das Werkstück sicher an Ort und Stelle zu halten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10022894

Alte Essentra-Artikelnummer:

RFL-2

270664 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1117 €
5000 - 9999 0,1033 €
10000 - 19999 0,0978 €
20000 - 29999 0,0923 €
30000 + 0,0815 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

111,70 €

1000 x 0,1117 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 5.5 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 3.6 - 4.6 mm
Kopfdurchmesser 11.0 mm
Kopfhöhe 2.0 mm
Verschlusskopfhöhe 7.6 mm
Korpushöhe 3.7 mm
Länge unter Kopf 3.3 mm
Gesamtbreite 18.6 mm
Stiftdurchmesser 8.8 mm
Stiftlänge 8.8 mm
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Nietentyp Mit Spreizschaft
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Nietenkopfform Flach
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns