Menü Suche

Spreizniete 6.0 mm 3.0 mm 7.0 mm Nylon Grau

Spreizniete, hergestellt aus naturfarbenem Nylon 6/6. Die Montage erfolgt durch Einsetzen der Niete in das Loch und Drücken des Kolbens in die Niete, wodurch sich die Spreizschäfte ausdehnen und verriegeln.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10119464

Alte Essentra-Artikelnummer:

093002426102

7348 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 499 0,2449 €
500 - 999 0,2295 €
1000 + 0,1774 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

61,23 €

250 x 0,2449 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 10.0 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 6.0 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 3.0 - 7.0 mm
Kopfdurchmesser 11.0 mm
Kopfhöhe 2.0 mm
Nietentyp Spreizbefestigung
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Farbe Grau
Hauptmaterial Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns