Menü Suche

Spreizniete 3.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Nylon Natur

Diese Spreizniete ist aus schwarzem Nylon 6/6 gefertigt und hat einen Flachrundkopf. Bietet eine schnelle, kostengünstige Verbindungslösung mit guten elektrischen Isolationseigenschaften. Können zur schnelleren Montage mit einem Nietwerkzeug für Spreiznieten angebracht werden. Die Montage erfolgt durch Einsetzen der Niete in das Loch und Drücken des Kolbens in die Niete, wodurch sich die Spreizschäfte ausdehnen und verriegeln.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10066546

Alte Essentra-Artikelnummer:

093011000002

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 499 0,0625 €
500 - 999 0,0551 €
1000 + 0,0395 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

15,63 €

250 x 0,0625 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 5.7 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 3.0 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 1.0 - 4.0 mm
Kopfdurchmesser 5.0 mm
Kopfhöhe 1.3 mm
Nietentyp Spreizbefestigung
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns