Menü Suche

Spreizniete 4.8 mm 1.3 mm 3.0 mm Nylon Weiß

Diese Spreizniete besteht aus weißem Nylon und kann in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen eine schnelle und werkzeuglose Verbindung erforderlich ist. Setzen Sie die Niete in das Werkstück ein und drücken Sie auf den Nietkopf, bis er einrastet. UL94 V-2 gelistet
Artikelnr:

PPR-4850W

2181 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1741 €
5000 - 9999 0,1644 €
10000 + 0,1561 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

174,10 €

1000 x 0,1741 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 5.1 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.8 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 1.3 - 3.0 mm
Kopfdurchmesser 9.9 mm
Kopfhöhe 3.3 mm
Nietentyp Spreizbefestigung
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Farbe Weiß
Hauptmaterial Nylon 6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns