Menü Suche

Expansionsniete 7.5 mm 8.5 mm Nylon Weiß

Eine Senkkopf-Eindrückniete aus weißem Nylon mit einer Flachkopfform.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10027554

Alte Essentra-Artikelnummer:

SRCS-4100W

2000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1689 €
5000 - 9999 0,1562 €
10000 + 0,1478 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

168,90 €

1000 x 0,1689 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 4.1 - 4.2 mm
Größe Senkbohrung 9.4 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 7.5 - 8.5 mm
Ankerlänge 10.0 mm
Kopfdurchmesser 8.8 mm
Kopfhöhe 2.7 mm
Hauptmaterial Nylon 6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Nietentyp Senkkopf
Nietenkopfform Flach
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Zolltarifnummer 3926909790
Standards DIN ISO 7721

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns