Menü Suche

Expansionsniete 8.0 mm 21.0 mm 21.0 mm K-Resin SBC Transparent

Diese Spreizniete ist aus schwarzem Nylon 6/6 gefertigt und hat einen Flachrundkopf. Bietet eine schnelle, kostengünstige Verbindungslösung mit guten elektrischen Isolationseigenschaften. Können zur schnelleren Montage mit einem Nietwerkzeug für Spreiznieten angebracht werden. Die Montage erfolgt durch Einsetzen der Niete in das Loch und Drücken des Kolbens in die Niete, wodurch sich die Spreizschäfte ausdehnen und verriegeln.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10105191

Alte Essentra-Artikelnummer:

601798

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 5,8615 €
250 + 2,7911 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

146,54 €

25 x 5,8615 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Stiftdurchmesser 8.0 mm
Kompatible Maximal-Plattenstärke 21.0 mm
Hauptmaterial K-Resin SBC
Nietentyp Schnappniete
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Gesamtbreite Korpus 21.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns