Standardgriffe in Bogenform sind leicht und bieten ein stilvolleres ergonomisches Finish. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage..
Seriennummer: SR5587, SR5586
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Essentra-Artikelnummer | Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtlänge | Griffmaterial | Montageart | Grifffarbe | Gesamthöhe | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,872 € - 4,2663 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
Type 1
|
Grau
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
6,6036 € - 10,6447 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Gewindeeinsatz
|
Schwarz
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
8,3874 € - 18,283 € | 95 Auf Lager |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Schnellmontage
|
Schwarz
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
10,701 € - 11,8978 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nylon
|
Screw Fix
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,3421 € - 0,3984 € | 600 Auf Lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2309 € - 0,2717 € | 6400 Auf Lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0794 € - 0,0927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
17,5581 € - 19,4871 € | 475 Auf Lager |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PP
|
Screw Fix
|
Schwarz
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
0,3421 € - 0,3984 € | 14200 Auf Lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2309 € - 0,2717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3083 € - 0,3632 € | 1000 Auf Lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
7,5498 € - 16,4602 € | 825 Auf Lager |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Schnellmontage
|
Schwarz
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
10,1813 € - 22,1726 € | 232 Auf Lager |
M6
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Gewindeeinsatz
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,2309 € - 0,2717 € | 14800 Auf Lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,7169 € - 5,2378 € | 22 Auf Lager |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nylon
|
Type 3
|
Schwarz
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
13,5138 € - 29,396 € | 439 Auf Lager |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Gewindeeinsatz
|
Schwarz
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
6,6036 € - 10,6447 € | 4340 Auf Lager |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Gewindeeinsatz
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,0798 € - 0,093 € | 12600 Auf Lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,3083 € - 0,3632 € | 8600 Auf Lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
12,0668 € - 26,2626 € | 373 Auf Lager |
M8
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Gewindeeinsatz
|
Schwarz
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.