Standardbügelgriffe sind starke Griffe, die sowohl zum Öffnen als auch zum Schließen von Türen und Deckeln schwerer Schränke verwendet werden. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien zur Anpassung an die Umgebung und die Zugfestigkeit, wobei eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage zur Verfügung steht.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Essentra-Artikelnummer | Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtlänge | Abstand Montagebohrung | Griffmaterial | Montageart | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,5883 € - 28,2084 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Gewindeeinsatz
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
6,4206 € - 16,1445 € | 1537 Auf Lager |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
|
Thermoplastik
|
Spezialgewinde
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
6,2657 € - 15,7896 € | 6216 Auf Lager |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
Thermoplastik
|
Gewindeeinsatz
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
7,6737 € - 19,3378 € | 773 Auf Lager |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
Thermoplastik
|
Gewindeeinsatz
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
6,5051 € - 16,3514 € | 3203 Auf Lager |
M8
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
PA
|
Gewindeeinsatz
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
6,4206 € - 16,1445 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
|
Thermoplastik
|
Spezialgewinde
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
5,6884 € - 14,2816 € | 5120 Auf Lager |
M6
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
Thermoplastik
|
Gewindeeinsatz
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
11,222 € - 28,2084 € | 2 Auf Lager |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Gewindeeinsatz
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,176 € - 0,3459 € | 996 Auf Lager |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
|
LDPE
|
Zum Einrasten
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,9293 € - 1,8243 € | 2998 Auf Lager |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
LDPE
|
Zum Einrasten
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10252680 | 4,745 € - 11,9753 € | 3216 Auf Lager |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
Thermoplastik
|
Spezialgewinde
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
6,5051 € - 16,3514 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
Thermoplastik
|
Gewindeeinsatz
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
7,6737 € - 19,3378 € | 3319 Auf Lager |
M6
|
6.142 in
156.0 mm
|
|
Thermoplastik
|
Gewindeeinsatz
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
11,222 € - 28,2084 € | 170 Auf Lager |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Gewindeeinsatz
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
8,7579 € - 22,0286 € | 1600 Auf Lager |
Non Threaded
|
8.031 in
204.0 mm
|
|
Thermoplastik
|
Spezialgewinde
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
6,2657 € - 15,7896 € | 2085 Auf Lager |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
Thermoplastik
|
Gewindeeinsatz
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,4353 € - 11,1178 € | 4300 Auf Lager |
Non Threaded
|
4.409 in
112.0 mm
|
|
Thermoplastik
|
Spezialgewinde
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
6,6459 € - 16,3514 € | 2486 Auf Lager |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
Thermoplastik
|
Gewindeeinsatz
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,176 € - 0,3459 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
|
LDPE
|
Zum Einrasten
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
10252635 | 6,9134 € - 17,3567 € | 4600 Auf Lager |
M8
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
Thermoplastik
|
Gewindeeinsatz
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.