Menü Suche

Rohrförmiger Griff 28.0 mm 400.0 mm Threaded M8 Aluminium Schwarz

Artikelnr:

1220525

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 43,8394 €
5 - 9 41,642 €
10 - 19 39,4446 €
20 + 35,0634 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

43,84 €

1 x 43,8394 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M8
Breite Unterteil 25.0 mm
Abstand Montagebohrung 400.0 mm
Gesamthöhe 66.0 mm
Gesamtlänge 400.0 mm
Gewindelänge 15.0 mm
Rohrdurchmesser 28.0 mm
Oberfläche Kunststoffbeschichtet
Griffmaterial Aluminium
Griffform Runde Stange
Montageart Threaded
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns