Menü Suche

Standardgriffe ‒ Durchgangsbohrung, abgeschrägt, rechter Winkel

Auf Lager

Abgeschrägte, rechtwinkelige Griffbaugruppen mit Durchbohrung verfügen über einen robusten Schaft aus präzisionsgegossenem Edelstahl 316 und werden für eine mattierte Oberfläche elektropoliert. Die Schafte haben zwei O-Ringe, um das Rohr in einem rechten Winkel zu halten und abzudichten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Gesamthöhe Alle
Gesamtlänge Alle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Montageart Alle
Griffmaterial Alle
19 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Griffmaterial Montageart Gesamthöhe Kaufen
24,7444 € - 27,4938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
733.0 mm
Edelstahl
Threaded Female
80.0 mm
22,4775 € - 24,975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
633.0 mm
Edelstahl
Threaded Female
80.0 mm
29,1291 € - 32,3656 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
933.0 mm
Edelstahl
Threaded Female
80.0 mm
32,7284 € - 32,7284 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
433.0 mm
Edelstahl
Threaded Female
80.0 mm
25,9867 € - 28,8741 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
333.0 mm
Edelstahl
Threaded Female
80.0 mm
22,1144 € - 24,5716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
533.0 mm
Edelstahl
Threaded Female
80.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1033.0 mm
Edelstahl
Threaded Female
80.0 mm
30,5401 € - 38,1998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
38,2843 € - 38,2843 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
300.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
34,9614 € - 43,6912 € 8 Auf Lager
400.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
31,5821 € - 39,4671 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
250.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
34,0321 € - 42,5366 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
350.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
38,3969 € - 47,9997 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
500.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
32,9822 € - 41,2381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
250.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
35,0565 € - 43,8344 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
350.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
39,9317 € - 49,9147 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
500.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
32,8634 € - 41,0722 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
41,1145 € - 41,1145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
300.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
35,7296 € - 44,6723 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
400.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
Griffbaugruppen 8.5 mm 11.0 mm Edelstahl

20075859

Preisbereich
27,4938 € - 24,7444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm
  • Breite Unterteil
    46.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    700.0 mm
  • Gesamthöhe
    80.0 mm
  • Gesamtlänge
    733.0 mm
Griffbaugruppen 8.5 mm 11.0 mm Edelstahl

20075842

Preisbereich
24,975 € - 22,4775 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm
  • Breite Unterteil
    46.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    600.0 mm
  • Gesamthöhe
    80.0 mm
  • Gesamtlänge
    633.0 mm
Griffbaugruppen 8.5 mm 11.0 mm Edelstahl

20075866

Preisbereich
32,3656 € - 29,1291 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm
  • Breite Unterteil
    46.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    900.0 mm
  • Gesamthöhe
    80.0 mm
  • Gesamtlänge
    933.0 mm
Griffbaugruppen 8.5 mm 11.0 mm Edelstahl

20075828

Preisbereich
32,7284 € - 32,7284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm
  • Breite Unterteil
    46.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    400.0 mm
  • Gesamthöhe
    80.0 mm
  • Gesamtlänge
    433.0 mm
Griffbaugruppen 8.5 mm 11.0 mm Edelstahl

20075811

Preisbereich
28,8741 € - 25,9867 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm
  • Breite Unterteil
    46.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    300.0 mm
  • Gesamthöhe
    80.0 mm
  • Gesamtlänge
    333.0 mm
Griffbaugruppen 8.5 mm 11.0 mm Edelstahl

20075835

Preisbereich
24,5716 € - 22,1144 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm
  • Breite Unterteil
    46.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    500.0 mm
  • Gesamthöhe
    80.0 mm
  • Gesamtlänge
    533.0 mm
Griffbaugruppen 8.5 mm 11.0 mm Edelstahl

20075804


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm
  • Breite Unterteil
    46.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    1000.0 mm
  • Gesamthöhe
    80.0 mm
  • Gesamtlänge
    1033.0 mm
Standardgriff 66.0 mm Vorderseitige Montage Natur

10193792

Preisbereich
38,1998 € - 30,5401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
Standardgriff 300.0 mm M8 Aluminium Natur

10193860

Preisbereich
38,2843 € - 38,2843 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
Standardgriff 400.0 mm M8 Aluminium Natur

10193945

Preisbereich
43,6912 € - 34,9614 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    400.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
Standardgriff 250.0 mm M8 Aluminium Natur

10193839

Preisbereich
39,4671 € - 31,5821 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
Standardgriff 350.0 mm M8 Aluminium Natur

10193914

Preisbereich
42,5366 € - 34,0321 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    350.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
Standardgriff 500.0 mm M8 Aluminium Natur

10193976

Preisbereich
47,9997 € - 38,3969 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
Rohrförmiger Griff 28.0 mm 250.0 mm Threaded M8 Aluminium Schwarz

10632758

Preisbereich
41,2381 € - 32,9822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Breite Unterteil
    25.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    250.0 mm
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
Rohrförmiger Griff 28.0 mm 350.0 mm Threaded M8 Aluminium Schwarz

10632741

Preisbereich
43,8344 € - 35,0565 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Breite Unterteil
    25.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    350.0 mm
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    350.0 mm
Standardgriff 500.0 mm M8 Aluminium Schwarz

10193983

Preisbereich
49,9147 € - 39,9317 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
Standardgriff 66.0 mm Vorderseitige Montage Schwarz

10193808

Preisbereich
41,0722 € - 32,8634 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
Standardgriff 300.0 mm M8 Aluminium Schwarz

10193877

Preisbereich
41,1145 € - 41,1145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
Rohrförmiger Griff 28.0 mm 400.0 mm Threaded M8 Aluminium Schwarz

10640517

Preisbereich
44,6723 € - 35,7296 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Breite Unterteil
    25.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    400.0 mm
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    400.0 mm