Menü Suche

Standardgriff 152.0 mm 30 % glasfaserverstärktes (GF) PA 6 Schwarz

Standardgriff aus Kunststoff mit vorgebohrtem Durchgangsloch für Türen, Schränke und andere Möbel. Dieser Standardgriff ermöglicht die Verwendung von Schrauben oder Bolzen zur sicheren Befestigung an der vorgesehenen Oberfläche. Korrosionsbeständig und schlagfest. Schwarz, hergestellt aus 30% GF PA 6.
Artikelnr:

1862

408 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 24 3,8012 €
25 - 249 1,9206 €
250 + 1,5337 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

19,01 €

5 x 3,8012 €

Muster hinzufügen +

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Griffausführung Bügelförmig
Montageart Front Counterbored Through Hole
Breite Unterteil 25.0 mm
Grifflänge 152.0 mm
Abstand Montagebohrung 152.0 mm
Gesamthöhe 53.5 mm
Gewindedurchmesser 6.8 mm
Griffoberfläche Kein Finish
Griffmaterial 30 % glasfaserverstärktes (GF) PA 6
Griffform Rechteckige Stange
Grifffarbe Schwarz
Standards DIN-EN ISO 1043-1
Spezifikationen DIN-EN ISO 1043-1
Zolltarifnummer 3926909790
Standard DIN

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns