Menü Suche

Standardgriffe - federnd

Auf Lager

Dieses Sortiment an federnden Standardgriffen wurde entwickelt, um die Rückstellbewegung des Griffs zu steuern. Die Feder ermöglicht entweder eine Arretierung oder eine Rückführung des Handgriffs in seine Position. Sie eignen sich besonders zum Ziehen und/oder Heben. Eine Auswahl an Formen und Materialien steht für verschiedene Anwendungen zur Verfügung..

Seriennummer: SR5436

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
14 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Farbe Griffmaterial Abstand Montagelochmitte Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
138.0 mm
Silbern
Stahl
120.0 mm
28 Auf Lager
198.0 mm
Silbern
Stahl
180.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
118.0 mm
Silbern
Stahl
100.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
138.0 mm
Silbern
Edelstahl
120.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
198.0 mm
Silbern
Edelstahl
180.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
118.0 mm
Silbern
Edelstahl
100.0 mm
46,7043 € - 82,3838 € 50 Auf Lager
100.0 mm
Natural
Stahl
63,7206 € - 70,8149 € 2 Auf Lager
200.0 mm
Schwarz
Aluminium
63,7206 € - 70,8149 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
130.0 mm
Schwarz
Aluminium
14,9814 € - 17,1357 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
133.0 mm
Natural
Stahl
52,0911 € - 57,8632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
180.0 mm
Natural
Stahl
72,8764 € - 80,9658 € 2 Auf Lager
200.0 mm
Schwarz
Aluminium
47,9575 € - 84,5804 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
120.0 mm
Natural
Stahl
72,8764 € - 80,9658 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
130.0 mm
Schwarz
Aluminium
Standardgriff 120.0 mm M10 Stahl Silbern

20077556


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Griffform
    U
Standardgriff 180.0 mm M10 Stahl Silbern

20077570


Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Griffform
    U
Standardgriff 100.0 mm M10 Stahl Silbern

20077532


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Griffform
    U
Standardgriff 120.0 mm M10 Edelstahl Silbern

20077549


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Griffform
    U
Standardgriff 180.0 mm M10 Edelstahl Silbern

20077563


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Griffform
    U
Standardgriff 100.0 mm M10 Edelstahl Silbern

20077525


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Griffform
    U
Standardgriff 100.0 mm M10 Stahl Natur

10254455

Preisbereich
82,3838 € - 46,7043 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Hauptmaterial
    Baustahl;Kunststoffgriff
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Griffform
    Rechteckig
Standardgriff 200.0 mm 80.0 mm M4 Aluminium

10254493

Preisbereich
70,8149 € - 63,7206 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Griffform
    Rechteckig
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Standardgriff 130.0 mm 91.0 mm M4 Aluminium

10254486

Preisbereich
70,8149 € - 63,7206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Griffform
    Rechteckig
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Standardgriff 133.0 mm M10 Stahl

10273968

Preisbereich
17,1357 € - 14,9814 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Chrom
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Griffform
    Rechteckig
Standardgriff 180.0 mm 28.0 mm M10 x 1.0 PA

10254479

Preisbereich
57,8632 € - 52,0911 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Hauptmaterial
    Baustahl;Kunststoffgriff
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Griffform
    Rechteckig
Standardgriff 200.0 mm 80.0 mm M4 Aluminium

10254516

Preisbereich
80,9658 € - 72,8764 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Griffform
    Rechteckig
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Standardgriff 120.0 mm M10 Stahl Natur

10254462

Preisbereich
84,5804 € - 47,9575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Hauptmaterial
    Baustahl;Kunststoffgriff
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Griffform
    Rechteckig
Standardgriff 130.0 mm 91.0 mm M4 Aluminium

10254509

Preisbereich
80,9658 € - 72,8764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Griffform
    Rechteckig
  • Montageart
    Schraubbefestigung