Dieses Sortiment an federnden Standardgriffen wurde entwickelt, um die Rückstellbewegung des Griffs zu steuern. Die Feder ermöglicht entweder eine Arretierung oder eine Rückführung des Handgriffs in seine Position. Sie eignen sich besonders zum Ziehen und/oder Heben. Eine Auswahl an Formen und Materialien steht für verschiedene Anwendungen zur Verfügung..
Seriennummer: SR5436
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Essentra-Artikelnummer | Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Farbe | Griffmaterial | Abstand Montagelochmitte | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.433 in
138.0 mm
|
Silbern
|
Stahl
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
28 Auf Lager |
7.795 in
198.0 mm
|
Silbern
|
Stahl
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.646 in
118.0 mm
|
Silbern
|
Stahl
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.433 in
138.0 mm
|
Silbern
|
Edelstahl
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.795 in
198.0 mm
|
Silbern
|
Edelstahl
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.646 in
118.0 mm
|
Silbern
|
Edelstahl
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
46,7043 € - 82,3838 € | 50 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
Stahl
|
|
||
63,7206 € - 70,8149 € | 2 Auf Lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Schwarz
|
Aluminium
|
|
||
63,7206 € - 70,8149 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.118 in
130.0 mm
|
Schwarz
|
Aluminium
|
|
||
14,9814 € - 17,1357 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.236 in
133.0 mm
|
Natural
|
Stahl
|
|
||
52,0911 € - 57,8632 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.087 in
180.0 mm
|
Natural
|
Stahl
|
|
||
72,8764 € - 80,9658 € | 2 Auf Lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Schwarz
|
Aluminium
|
|
||
47,9575 € - 84,5804 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.724 in
120.0 mm
|
Natural
|
Stahl
|
|
||
72,8764 € - 80,9658 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.118 in
130.0 mm
|
Schwarz
|
Aluminium
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.