Menü Suche

Schwenkriegel M6 40.0 7.0 Wärmebehandelter Stahl

Diese Augenschrauben aus Stahl werden bei Hebevorgängen, Anschlagsystemen und zum Sichern von Lasten verwendet. Sie verfügen über eine Gewindestange mit einer Öse am Kopf. Ihre Toleranz und Stärke machen sie hervorragend geeignet für Fertigungsanwendungen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20198107

Alte Essentra-Artikelnummer:

20198107

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 4,03 €
10 - 14 3,63 €
15 - 24 3,43 €
25 + 3,22 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

4,03 €

1 x 4,03 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Toleranz Standard Tolerance
d1 M6
l1 40.0
d2 6.0
d3 14.0
l2 18.0
w1 7.0
Gewicht g 12.0
Material Wärmebehandelter Stahl
Standard DIN 444

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns