Menü Suche

Schwenkhebel Verschiedenschließend 26.5 mm PA Schwarz

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20061821

Alte Essentra-Artikelnummer:

10812123236E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 124 15,625 €
125 + 14,0625 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

390,63 €

25 x 15,625 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Grifflänge 160.0 mm
Griffbreite 35.0 mm
Kopfhöhe 9.0 mm
Gehäusehöhe 18.5 mm
Maximale Greifkapazität 26.5 mm
Länge Montagebohrung 50.0 mm
Montagelochbreite 25.0 mm
Oberfläche Kein Finish
Grifftyp Schlüsselbetätigter Schwenkhebel
Inbegriffen Two keys supplied with each latch
Schlüsseltyp Verschiedenschließend
Riegelmaterial PA
Befestigungsausrichtung Universal
Spezifikationen IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
Standards RoHS, NEMA 4, DIN-EN 1774
Zolltarifnummer 7318190090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns