Menü Suche

Thermostat 24 - 230 V 33.0 mm

35mm Din rail mountable heating thermostat. It is IP20 rated and is manufactured with material rated UL94-V0
Neue Essentra-Artikelnummer:

10211359

Alte Essentra-Artikelnummer:

1339710

49 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 5,7835 €
5 + 5,2051 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

5,78 €

1 x 5,7835 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Funktion Heizen
Preis/Stück inkl. MwSt 6.7541 EUR
Farbe Weiß
Gesamtlänge 60.0 mm
Gesamttiefe 38.0 mm
Temperaturbereich -20 - 80 °C
Typ Thermostat
Zolltarifnummer 9032102090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns