Menü Suche

Torx-Schraubenabdeckung TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Weiß

Diese Schraubenkappe wird auf der Oberseite von Torx-Kopfschrauben befestigt, deckt den Schraubenkopf sauber ab und bietet Schutz vor dem Eindringen von Staub und Schmutz. Hergestellt aus weißem LDPE.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10216729

Alte Essentra-Artikelnummer:

158012016403

47000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,0727 €
1000 + 0,0522 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

36,35 €

500 x 0,0727 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
B 14.6 mm
C 12.8 mm
D 0.3 mm
E 2.4 mm
Torx-Größe TX25
Farbe Weiß
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns