Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.
Seriennummer: SR1712
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Maximal-Plattenstärke | Gesamtbreite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
1,5337 € - 1,9206 € | 199 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
843,6164 € - 843,6164 € | 5 Auf Lager |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
53,3089 € - 59,2367 € | 2 Auf Lager |
0.091 in
2.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
1,4785 € - 3,0261 € | 810 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
3,634 € - 6,5081 € | 1320 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
3,719 € - 5,9278 € | 180 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
1,3375 € - 2,7359 € | 360 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
2,8083 € - 2,8083 € | 720 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
1,893 € - 3,8689 € | 120 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
232,7879 € - 232,7879 € | 115 Auf Lager |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
302,8634 € - 302,8634 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
248,8166 € - 248,8166 € | 1 Auf Lager |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
251,5387 € - 251,5387 € | 2 Auf Lager |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
SNGSG-3 | 313,387 € - 313,387 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
NGSG-2 | 115,4751 € - 115,4751 € | 20 Auf Lager |
0.071 in
1.8 mm
|
|
|
353,804 € - 353,804 € | 1 Auf Lager |
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
207,5429 € - 224,594 € | 15 Auf Lager |
|
|
||
0,6287 € - 0,6287 € | 4190 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
MGS-5-01 | 1,2422 € - 1,2422 € | 298 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
917,5138 € - 917,5138 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.091 in
2.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.