Menge | Preis pro Stück |
---|---|
5 - 49 | 9,0446 € |
50 - 199 | 4,3069 € |
200 - 999 | 3,0675 € |
1000 + | 1,5199 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kopfdurchmesser | 36.0 mm |
---|---|
Kopfdurchmesser | 1.417 in |
Höhe unter Lippe | 22.0 mm |
Höhe unter Lippe | 0.866 in |
Außendurchmesser Unterteil | 36.0 mm |
Außendurchmesser Unterteil | 1.417 in |
Gesamttiefe | 40.0 mm |
Gesamttiefe | 1.575 in |
Kopflänge | 28.0 mm |
Kopflänge | 1.102 in |
Bohrungsdurchmesser | 20.0 mm |
Bohrungsdurchmesser | 0.787 in |
Gesamtdurchmesser | 36.0 mm |
Gesamtdurchmesser | 1.417 in |
Bohrungsgröße | 20.0 mm |
Bohrungsgröße | 0.787 in |
Farbe | Schwarz |
Hauptmaterial | Nitril-Butadien-Kautschuk |
Typ | Door Holdback |
Befestigungsmethode | M6 Pin |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.