Menü Suche

UNF-Gewindestopfen

Auf Lager

Threaded O-ring Plugs are designed for use on UNF Threads. Provides a watertight seal with a compressed flange lip, and optional O-ring. Ensures superior leak prevention for hydraulic threads. Ideal for flat-faced hydraulic fittings. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • The threaded O-ring keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.
  • It can withstand temperatures that range from -40F to 230F | -40C to 110C.
  • Often used on flat-faced hydraulic fittings.
Material: PP Farbe: Gelb, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-0, Seriennummer: SR5762

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
37 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit S D Gewindegrößen (alle) Farbe H L Gewindestandard Kaufen
0,2619 € - 0,4702 € 12 Auf Lager
24.0 mm
50.0 mm
1-5/8 in x 12
Gelb
14.0 mm
UNF
0,0557 € - 0,1002 € 16606 Auf Lager
7.0 mm
14.0 mm
3/8 in x 24
Gelb
10.0 mm
UNF
0,2182 € - 0,2182 € 1773 Auf Lager
17.0 mm
31.0 mm
1 in x 14
Gelb
13.5 mm
UNF
0,2507 € - 0,268 € 3944 Auf Lager
22.0 mm
38.0 mm
13⁄16 in x 12
Gelb
14.0 mm
UNF
0,3139 € - 0,5618 € 304 Auf Lager
30.0 mm
55.0 mm
1-7/8 in x 12
Gelb
14.0 mm
UNF
0,1328 € - 0,1413 € 7144 Auf Lager
13.0 mm
22.0 mm
5/8 in x 18
Gelb
12.5 mm
UNF
0,152 € - 0,152 € 1988 Auf Lager
13.0 mm
27.0 mm
3/4 in x 16
Gelb
13.5 mm
UNF
0,1198 € - 0,1198 € 1989 Auf Lager
10.0 mm
21.0 mm
9⁄16 in x 18
Gelb
12.5 mm
UNF
0,105 € - 0,1141 € 1553 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
7⁄16 in x 20
Gelb
12.5 mm
UNF
0,2065 € - 0,2239 € 8027 Auf Lager
19.0 mm
35.0 mm
11⁄16 in x 12
Gelb
14.0 mm
UNF
0,1033 € - 0,1122 € 16080 Auf Lager
10.0 mm
19.0 mm
1/2 in x 20
Gelb
12.5 mm
UNF
0,2949 € - 0,3138 € 6395 Auf Lager
24.0 mm
42.0 mm
15⁄16 in x 12
Gelb
14.0 mm
UNF
0,0987 € - 0,1774 € 7492 Auf Lager
15.0 mm
28.0 mm
7/8 x 14
Gelb
13.5 mm
UNF
0,2652 € - 0,5569 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
44.2 mm
1-5/16-12
Rot
15.0 mm
UNF
0,1859 € - 0,3904 € 1275 Auf Lager
17.5 mm
25.9 mm
3/4-16
Rot
10.3 mm
UNF
10149577 0,3696 € - 0,89 € 1782 Auf Lager
25.4 mm
38.1 mm
1-3/16-12
Gelb
25.4 mm
17.8 mm
UNF-Gewinde
0,2008 € - 0,5292 € 11746 Auf Lager
10.9 mm
15.8 mm
7/16-20
Gelb
14.5 mm
9.9 mm
UNF-Gewinde
10310953 0,1246 € - 0,3875 € 13094 Auf Lager
10.0 mm
16.8 mm
7/16-20
Rot
8.7 mm
UNF
0,2864 € - 0,4021 € 17612 Auf Lager
19.1 mm
26.9 mm
7/8-14
Gelb
20.3 mm
14.2 mm
UNF-Gewinde
0,2624 € - 0,5511 € 7544 Auf Lager
28.6 mm
38.1 mm
1-3/16-12
Rot
15.0 mm
UNF
  • von 2
UNF-Gewinde 1-5/8 in x 12 HDPE Gelb

10287026

Preisbereich
0,4702 € - 0,2619 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gewindegröße
    1-5/8 in x 12
UNF-Gewinde 3/8 in x 24 HDPE Gelb

10286951

Preisbereich
0,1002 € - 0,0557 €

Lagerbestände
16606 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in x 24
UNF-Gewinde 1 in x 14 HDPE Gelb

10285831

Preisbereich
0,2182 € - 0,2182 €

Lagerbestände
1773 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Gewindegröße
    1 in x 14
UNF-Gewinde 13⁄16 in x 12 HDPE Gelb

10287019

Preisbereich
0,268 € - 0,2507 €

Lagerbestände
3944 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    13⁄16 in x 12
UNF-Gewinde 1-7/8 in x 12 HDPE Gelb

10287033

Preisbereich
0,5618 € - 0,3139 €

Lagerbestände
304 Auf Lager
Merkmale
  • D
    55.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    1-7/8 in x 12
UNF-Gewinde 5/8 in x 18 HDPE Gelb

10285824

Preisbereich
0,1413 € - 0,1328 €

Lagerbestände
7144 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    5/8 in x 18
UNF-Gewinde 3/4 in x 16 HDPE Gelb

10286999

Preisbereich
0,152 € - 0,152 €

Lagerbestände
1988 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in x 16
UNF-Gewinde 9⁄16 in x 18 HDPE Gelb

10286982

Preisbereich
0,1198 € - 0,1198 €

Lagerbestände
1989 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    9⁄16 in x 18
UNF-Gewinde 7⁄16 in x 20 HDPE Gelb

10286968

Preisbereich
0,1141 € - 0,105 €

Lagerbestände
1553 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    7⁄16 in x 20
UNF-Gewinde 11⁄16 in x 12 HDPE Gelb

10285848

Preisbereich
0,2239 € - 0,2065 €

Lagerbestände
8027 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    11⁄16 in x 12
UNF-Gewinde 1/2 in x 20 HDPE Gelb

10286975

Preisbereich
0,1122 € - 0,1033 €

Lagerbestände
16080 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in x 20
UNF-Gewinde 15⁄16 in x 12 HDPE Gelb

10285855

Preisbereich
0,3138 € - 0,2949 €

Lagerbestände
6395 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gewindegröße
    15⁄16 in x 12
Gewindestopfen UNF-Gewinde 7/8 x 14 HDPE Gelb

10287002

Preisbereich
0,1774 € - 0,0987 €

Lagerbestände
7492 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    7/8 x 14
Gewindestopfen UNF-Gewinde 1-5/16-12 HDPE Rot

10310946

Preisbereich
0,5569 € - 0,2652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.2 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    31.8 mm
  • Gewindegröße
    1-5/16-12
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 3/4-16 HDPE Rot

10310977

Preisbereich
0,3904 € - 0,1859 €

Lagerbestände
1275 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    10.3 mm
  • SW
    17.5 mm
  • Gewindegröße
    3/4-16
Gewindeschutzstopfen UNF-Gewinde 1-3/16-12 PP Gelb

10149577

Preisbereich
0,89 € - 0,3696 €

Lagerbestände
1782 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindeschutzstopfen UNF-Gewinde 7/16-20 PP Gelb

10149652

Preisbereich
0,5292 € - 0,2008 €

Lagerbestände
11746 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
  • Zolltarifnummer
    3926909790
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 7/16-20 HDPE Rot

10310953

Preisbereich
0,3875 € - 0,1246 €

Lagerbestände
13094 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    7/16-20
Gewindeschutzstopfen UNF-Gewinde 7/8-14 PP Gelb

10149737

Preisbereich
0,4021 € - 0,2864 €

Lagerbestände
17612 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gewindestopfen UNF-Gewinde 1-3/16-12 HDPE Rot

10149379

Preisbereich
0,5511 € - 0,2624 €

Lagerbestände
7544 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Gewindegröße
    1-3/16-12