Menü Suche

Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 20.0 48.3 42.0 Stahl

Dieser Standard-Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch und mit niedrigem Profil hat ein Haltelager mit Kugelkäfig und ist für präzise Schwerlastanwendungen mit Linearbewegungen konzipiert. Das niedrige Profil sorgt für eine kompakte Größe und ist platzsparend, was diese Führungswagen ideal bei begrenztem Raum macht. Kommt zusammen mit Schienen aus gehärtetem Stahl zum Einsatz.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20158910

Alte Essentra-Artikelnummer:

20158910

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 59,7643 €
10 - 19 53,793 €
20 - 49 50,7971 €
50 + 47,8114 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

59,76 €

1 x 59,7643 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schienengröße 20.0
l1 48.3
h1 28.0
l2 27.5
w1 42.0
h2 4.5
h3 5.5
h4 16.3
d1 M5
h5 8.5
d2 6.0
h6 5.1
w2 32.0
w3 20.0
w4 11.0
l4 15.6
l5 60.0
l6 20.0
d3 9.5

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns