Menü Suche

Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch - 15.0; 64.0; 34.0; Aluminium

Ungeflanschte Führungswagen aus Aluminium sind Linearbewegungslager, die eine gleichmäßige, reibungsarme Bewegung für Linearanwendungen bieten. Sie sind gefertigt aus Aluminium mit Edelstahlkugeln und sind leicht und korrosionsbeständig.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20159115

Alte Essentra-Artikelnummer:

20159115

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 66,1127 €
5 - 9 62,8111 €
10 - 19 59,4994 €
20 + 56,1978 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

66,11 €

1 x 66,1127 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schienengröße 15.0
l1 64.0
w1 34.0
h1 ±003 24.0
d1 M4
h2 19.8
h3 4.1
h4 6.0
l2 37.8
l3 26.0
l4 2.5
w2 26.0
w3 15.0
Gewicht kg 0.07
w4 ±005 9.5
F max. N 2.000
Dyn load Crad & ax N 5.000
Mx dyn Nm 36.0
Mx static max Nm 14.0
My +Mz dyn Nm 29.0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns