Menü Suche

Uniforce-Spanner 16.1 M6 23.8 Aluminium

Diese Uniforce-Spannklemmen sind sehr klein und kompakt und entsprechend konstruiert, um zwei Komponenten effizient mit der gleichen Klemmwirkung wie eine Einzelklemme zu spannen. Sie sind robust, widerstandsfähig und platzsparend. Sie können sehr großen Lasten und starkem Druck standhalten und sorgen für eine feste Fixierung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20267100

Alte Essentra-Artikelnummer:

20267100

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 87,6238 €
5 - 9 83,2421 €
10 - 19 78,8604 €
20 + 74,4787 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

87,62 €

1 x 87,6238 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 16.1
d2 M6
h1 19.0
h2 19.05
h3 9.5
l1 23.8
w1 18.6
w2 19.0
Spanne max. 20.3
A/F 5.0
Drehmoment bis max. Nm 13.5
Qty/pack 6.0
Haltekraft kN 6.68
Gewicht g 222.0
Material Aluminium

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns