Menü Suche

Universal-Kabeldurchführungen

Auf Lager

Universal-Kabeldurchführungen sind zum Schutz von Drähten, Kabeln, Schläuchen und anderen unregelmäßig geformten Objekten vor scharfen, unbehandelten Kanten bestimmt.

Die Kabeldurchführung hilft, Stöße und Schwingungen zu absorbieren. Das netzartige Design oder die Stege auf dem Durchführungsdurchmesser sorgen für eine gute Passform bei verschiedenen Größen sowie eine saubere, ordentliche Optik.

Die Installation ist einfach und schnell – die Durchführung wird einfach mit einem Finger in Position gedrückt. Keine Werkzeuge erforderlich.

  • Materialien: Hitzestabilisiertes Nylon 6/6 oder Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Ungefährer Kabelhaltedurchmesser Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kaufen
0,1943 € - 0,2224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.2 mm
22.2 mm
0,1633 € - 0,1872 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.2 mm
22.2 mm
0,6231 € - 0,6231 € 26 Auf Lager
25.4 mm
34.9 mm
0,0827 € - 0,1136 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
12.7 mm
0,5392 € - 0,5998 € 1493 Auf Lager
25.4 mm
34.9 mm
0,3435 € - 0,8025 € 2785 Auf Lager
19.1 mm
25.4 mm
0,7767 € - 0,9068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.8 mm
31.8 mm
10261972 0,7006 € - 0,8191 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.6 mm
27.8 mm
0,1125 € - 0,1364 € 1151 Auf Lager
7.9 mm
12.7 mm
0,1802 € - 0,2055 € 282 Auf Lager
12.7 mm
19.1 mm
0,1506 € - 0,1731 € 432 Auf Lager
12.7 mm
19.1 mm
0,0973 € - 0,1168 € 453 Auf Lager
7.6 mm
12.7 mm
0,1279 € - 0,1548 € 74 Auf Lager
11.1 mm
15.9 mm
0,1064 € - 0,1289 € 10105 Auf Lager
11.1 mm
15.9 mm
0,5397 € - 0,569 € 481 Auf Lager
25.4 mm
34.9 mm
0,4417 € - 0,4417 € 590 Auf Lager
11.1 mm
15.9 mm
1,0619 € - 1,2403 € 12903 Auf Lager
26.9 mm
38.1 mm
0,9668 € - 1,1336 € 1842 Auf Lager
25.4 mm
34.9 mm
0,3337 € - 0,3618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27 mm
38.1 mm
0,1143 € - 0,1412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.6 mm
27.8 mm
  • von 2
Durchführung zum Einrasten Universal 22.2 mm 1.6 mm 0.560 in Nylon

10021637

Preisbereich
0,2224 € - 0,1943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    14.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.2 mm
  • Flanschstärke
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    23.8 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
Durchführung zum Einrasten Universal 22.2 mm 3.2 mm 0.560 in Nylon

10021675

Preisbereich
0,1872 € - 0,1633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    14.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.2 mm
  • Flanschstärke
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    23.8 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
Durchführung zum Einrasten Universal 34.9 mm 6.4 mm 25.4 mm Nylon

10261675

Preisbereich
0,6231 € - 0,6231 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    25.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    34.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    37.8 mm
  • Gesamthöhe
    14.3 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Durchführung zum Einrasten Universal 12.7 mm 3.2 mm 0.312 in Nylon

10021644

Preisbereich
0,1136 € - 0,0827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    7.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    12.7 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.2 mm
  • Gesamthöhe
    9.8 mm
Durchführung zum Einrasten Universal 34.9 mm 3.2 mm 1.000 in Nylon

10021590

Preisbereich
0,5998 € - 0,5392 €

Lagerbestände
1493 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    25.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    34.9 mm
  • Flanschstärke
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    37.8 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
Durchführung zum Einrasten Universal 25.4 mm 3.2 mm 0.750 in Nylon

10021682

Preisbereich
0,8025 € - 0,3435 €

Lagerbestände
2785 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    19.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    25.4 mm
  • Flanschstärke
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    27.0 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
Durchführung zum Einrasten Offen 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

10261989

Preisbereich
0,9068 € - 0,7767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    23.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    31.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    37.3 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Durchführung zum Einrasten Offen/geschlossen 27.8 mm 3.2 mm 20.6 mm PA

10261972

Preisbereich
0,8191 € - 0,7006 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    20.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    27.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    30.2 mm
  • Gesamthöhe
    10.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Durchführung zum Einrasten Universal 12.7 mm 1.6 mm 7.9 mm Nylon

10021583

Preisbereich
0,1364 € - 0,1125 €

Lagerbestände
1151 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    7.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    12.7 mm
  • Flanschstärke
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.2 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
Durchführung zum Einrasten Universal 19.1 mm 1.6 mm 0.500 in Nylon

10021620

Preisbereich
0,2055 € - 0,1802 €

Lagerbestände
282 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    19.1 mm
  • Flanschstärke
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    21.4 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
Durchführung zum Einrasten Universal 19.1 mm 3.2 mm 0.500 in Nylon

10021668

Preisbereich
0,1731 € - 0,1506 €

Lagerbestände
432 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    19.1 mm
  • Flanschstärke
    1.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    21.4 mm
  • Gesamthöhe
    9.9 mm
Durchführung zum Einrasten Universal 12.7 mm 6.4 mm 7.6 mm Nylon

10261620

Preisbereich
0,1168 € - 0,0973 €

Lagerbestände
453 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.2 mm
  • Gesamthöhe
    13.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Durchführung zum Einrasten Universal 15.9 mm 1.6 mm 0.437 in Nylon

10021613

Preisbereich
0,1548 € - 0,1279 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    11.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    15.9 mm
  • Flanschstärke
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    18.5 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
Durchführung zum Einrasten Universal 15.9 mm 3.2 mm 0.437 in Nylon

10021651

Preisbereich
0,1289 € - 0,1064 €

Lagerbestände
10105 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    11.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    15.9 mm
  • Flanschstärke
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    18.5 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
Durchführung zum Einrasten Geschlossen 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm Nylon

10380376

Preisbereich
0,569 € - 0,5397 €

Lagerbestände
481 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    25.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    34.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    37.8 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Durchführung zum Einrasten Offen/geschlossen 15.9 mm 3.2 mm 11.1 mm PA

10261934

Preisbereich
0,4417 € - 0,4417 €

Lagerbestände
590 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    11.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    18.2 mm
  • Gesamthöhe
    10.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Durchführung zum Einrasten Offen/geschlossen 38.1 mm 3.2 mm 26.9 mm PA

10262009

Preisbereich
1,2403 € - 1,0619 €

Lagerbestände
12903 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    26.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    38.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    40.1 mm
  • Gesamthöhe
    10.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Durchführung zum Einrasten Offen/geschlossen 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

10261996

Preisbereich
1,1336 € - 0,9668 €

Lagerbestände
1842 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    25.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    34.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    37.3 mm
  • Gesamthöhe
    10.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Durchführung zum Einrasten Universal 38.1 mm 3.2 mm 1.062 in Nylon

10021606

Preisbereich
0,3618 € - 0,3337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    27 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    38.1 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    40.9 mm
  • Gesamthöhe
    11.4 mm
Durchführung zum Einrasten Universal 27.8 mm 20.6 mm Nylon

10221433

Preisbereich
0,1412 € - 0,1143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    20.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    27.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    29.4 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm