Universal-Kabeldurchführungen sind zum Schutz von Drähten, Kabeln, Schläuchen und anderen unregelmäßig geformten Objekten vor scharfen, unbehandelten Kanten bestimmt.
Die Kabeldurchführung hilft, Stöße und Schwingungen zu absorbieren. Das netzartige Design oder die Stege auf dem Durchführungsdurchmesser sorgen für eine gute Passform bei verschiedenen Größen sowie eine saubere, ordentliche Optik.
Die Installation ist einfach und schnell – die Durchführung wird einfach mit einem Finger in Position gedrückt. Keine Werkzeuge erforderlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Essentra-Artikelnummer | Preisbereich | Verfügbarkeit | Ungefährer Kabelhaltedurchmesser | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|
0,0505 € - 0,0624 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1059 € - 0,1307 € | 26990 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0528 € - 0,0652 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0811 € - 0,1001 € | 22730 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0954 € - 0,1177 € | 2490 Auf Lager |
0.39 in
9.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,9668 € - 1,1336 € | 1842 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,5397 € - 0,569 € | 481 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,4417 € - 0,4417 € | 590 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,0619 € - 1,2403 € | 14903 Auf Lager |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,1279 € - 0,1548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1064 € - 0,1289 € | 10105 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1943 € - 0,2224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1633 € - 0,1872 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,6231 € - 0,6231 € | 26 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,7767 € - 0,9068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,5392 € - 0,5998 € | 2893 Auf Lager |
1.000 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,3337 € - 0,3618 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.062 in
27 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,0827 € - 0,1136 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.312 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,3435 € - 0,8025 € | 3785 Auf Lager |
0.750 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
10261972 | 0,7006 € - 0,8191 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.