Menü Suche

Unverlierbare Schraube M4 10.0 Edelstahl 303

Unverlierbare Schraube mit Flachkopf und Torx-Antrieb. Das Design verhindert, dass sich Schrauben ausschrauben. Das bedeutet, dass Schrauben nicht aus der Plattenbohrung fallen, in die sie eingeführt wurden. Verwendbar für Durchgangsbohrungen mit und ohne Gewinde.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20140106

Alte Essentra-Artikelnummer:

20140106

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 3,3117 €
100 - 249 2,9856 €
250 - 749 2,6494 €
750 + 2,3233 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

3,31 €

1 x 3,3117 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M4
l1 025 10.0
d2 a012 2.8
d3 max 8.0
H1 max 3.2
l2 025 6.0
Antriebstyp Torx
Material Edelstahl 303
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns