Menü Suche

Unverlierbare Schraube M4 60.0 Edelstahl 303

Unverlierbare Schraube mit Flachkopf und Phillips Kreuzschlitz. Ihr Design verhindert, dass sich die Schraube von selbst löst. Das bedeutet, dass die Schraube nicht aus der Plattenbohrung fallen kann, in der sie montiert ist. Kann in Plattenbohrungen mit und ohne Gewinde verwendet werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20188085

Alte Essentra-Artikelnummer:

20188085

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M4
l1 025 60.0
d2 a012 2.8
d3 max 8.0
H1 max 3.1
l2 025 6.0
Antriebstyp Kreuzschlitz
Material Edelstahl 303
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns